Standardni cilindar DSBF-C-63- -PPVA-N3-R
1775324
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
1 mm - 2800 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo