Standardni cilindar DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R

1776052

GTIN 4052568247218

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
320 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo