Standardni cilindar DSBF-C-63-500-PPVA-N3-R

1776054

GTIN 4052568247232

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
500 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo