Standardni cilindar DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R
1778433
GTIN 4052568247287
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Hod
100 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo