Standardni cilindar DSBF-C-80-125-PPVA-N3-R

1778434

GTIN 4052568247294

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Hod
125 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo