Standardni cilindar DSBF-C-80-200-PPVA-N3-R

1778436

GTIN 4052568247317

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Hod
200 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo