Standardni cilindar DSBF-C-32-250-PPSA-N3-R

1778842

GTIN 4052568247447

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
250 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja