Standardni cilindar DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R

1778845

GTIN 4052568247478

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
500 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja