Standardni cilindar DSBF-C-40- -PPSA-N3-R

1779309

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
1 mm - 2800 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja