ISO cylinder DSBF-C-50- -PPSA-N3-R

1779742

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
1 mm - 2800 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja