Standardni cilindar DSBF-C-80-100-PPSA-N3-R

1781065

GTIN 4052568247904

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Hod
100 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja