Standardni cilindar DSBF-C-100- -PPVA-N3-R

1781598

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
100 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
4712 N
Hod
1 mm - 2800 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo