Standardni cilindar DSBF-C-100-160-PPVA-N3-R

1782259

GTIN 4052568248048

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
100 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
4712 N
Hod
160 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo