Standardni cilindar DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R
1782826
GTIN 4052568248130
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
100 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
4712 N
Hod
80 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja