Standardni cilindar DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R
1785016
GTIN 4052568248260
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
125 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
7363 N
Hod
100 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo