Standardni cilindar DSBF-C-125-500-PPVA-N3-R

1785023

GTIN 4052568248338

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
125 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
7363 N
Hod
500 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo