Standardni cilindar DSBC-125-320-PPSA-N3
1804671
GTIN 4052568248703
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
125 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
7363 N
Hod
320 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja