Zakretni pogon DRVS-12-180-P
1845711
GTIN 4052568264161
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
12
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 180 deg
Pneumatski priključak
M5
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.005 kgm²