Zakretni pogon DRVS-12-270-P
1845712
GTIN 4052568264178
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
12
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 270 deg
Pneumatski priključak
M5
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.005 kgm²