Zakretni pogon DRVS-16-90-P
1845713
GTIN 4052568264185
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
16
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 90 deg
Pneumatski priključak
M5
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.01 kgm²