Zakretni pogon DRVS-32-90-P
1845719
GTIN 4052568264246
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
32
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 90 deg
Pneumatski priključak
G1/8
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.02 kgm²