Zakretni pogon DRVS-32-180-P
1845720
GTIN 4052568264253
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
32
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 180 deg
Pneumatski priključak
G1/8
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.02 kgm²