Zakretni pogon DRVS-40-270-P
1845724
GTIN 4052568264291
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
40
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 270 deg
Pneumatski priključak
G1/8
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.035 kgm²