Priključak NPCK-C-D-M5-K4

1857681

GTIN 4052568062347

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj M5
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Nominalna širina
2 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 12 bar