Paralelna hvataljka HGPP-20-A
187873
GTIN 4052568148324
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
170 N
Hod po čeljusti hvataljke
7.5 mm
Prepoznavanje položaja
za Hall senzor - za induktivne senzore
Osigurač sile hvataljke
bez