Mini vođeni pogon DFC-10-15-P-A-GF

189469

GTIN 4052568150143

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
47 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja