ISO cylinder DSNU-10-15-P-A
1908251
GTIN 4052568108328
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
47.1 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane