Standardni cilindar DSNU-12-30-P-A
1908257
GTIN 4052568108380
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
67.9 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane