Standardni cilindar DSNU-16-15-P-A

1908259

GTIN 4052568108403

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
120.6 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane