Standardni cilindar DSNU-16-150-P-A
1908265
GTIN 4052568108465
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
120.6 N
Hod
150 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane