Standardni cilindar DSNU-16-70-PPV-A

1908272

GTIN 4052568108533

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
120.6 N
Hod
70 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo