Standardni cilindar DSNU-16-10-PPS-A
1908274
GTIN 4052568108557
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
120.6 N
Hod
10 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja