Standardni cilindar DSNU-16-150-PPS-A

1908281

GTIN 4052568108625

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
120.6 N
Hod
150 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja