Standardni cilindar DSNU-20-10-PPS-A
1908297
GTIN 4052568108779
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188.5 N
Hod
10 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja