Standardni cilindar DSNU-25-20-P-A

1908306

GTIN 4052568108861

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
294.5 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane