Standardni cilindar DSNU-25-30-P-A

1908307

GTIN 4052568108878

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
294.5 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane