Standardni cilindar DSNU-25-15-PPV-A
1908313
GTIN 4052568249144
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
294.5 N
Hod
15 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo