Standardni cilindar DSNU-25-30-PPV-A

1908315

GTIN 4052568249168

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
294.5 N
Hod
30 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo