Standardni cilindar DSNU-25-35-PPV-A
1908316
GTIN 4052568249175
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
294.5 N
Hod
35 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo