Standardni cilindar DSNU-25-15-PPS-A
1908321
GTIN 4052568108939
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
294.5 N
Hod
15 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja