Standardni cilindar DSNU-8-50-P-A
19180
GTIN 4052568003012
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
8 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
30.2 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane