Standardni cilindar DSNU-8-100-P-A

19182

GTIN 4052568066949

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
8 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
30.2 N
Hod
100 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane