Standardni cilindar DSNU-10-50-P-A
19186
GTIN 4052568003050
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
47.1 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane