Standardni cilindar DSNU-12-10-P-A

19189

GTIN 4052568003067

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
67.9 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane