Standardni cilindar DSNU-12-50-P-A

19192

GTIN 4052568066963

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
67.9 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane