Standardni cilindar DSNU-16-40-P-A

19200

GTIN 4052568067007

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
120.6 N
Hod
40 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane