Standardni cilindar DSNU-20-250-P-A

19216

GTIN 4052568009434

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188.5 N
Hod
250 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane