Standardni cilindar DSNU-25-50-P-A

19221

GTIN 4052568003258

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
294.5 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane