Standardni cilindar DSNU-25-200-P-A
19226
GTIN 4052568003289
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
294.5 N
Hod
200 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane