Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pneumatski pogoni

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Standardni cilindar DNC-50-60-PPV-A

1922631

GTIN 4052568249977

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
60 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo